417-4498: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4498: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4498
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Ball Bearing (Single Row)
    exc
    M325D MH M325D L MH

    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350

    whex
    M330D M325C MH M325B

    ieng
    3512 3516 3508

    fp
    554

    oht
    777C, 777B, 776C, 773G OEM 777D, 776D, 777F, 775G LRC 773G LRC 777, 777G, 775G OEM 777E

    track excavators
    225

    wtl
    972M, 966M, 966L, 972L, 97AM