417-4499: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4499: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4499
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat®Ball Bearing
    marine products
    3406C 3304B 3406B 3306B 3304 3306

    pipelayer
    578, 583R, 587R

    wheel tractor-scraper
    637E, 627E, 621E, 627G, 627B, 615C II 615C, 637D, 621B, 621F, 611, 623E, 623F, 621, 623B, 637G, 627F

    engine - generator set
    3304B 3406C 3406B 3306B

    track excavators
    235C, 235B, 330, 235D, 330BL, 330L

    track type tractors
    D7R, D6R, D6RXW, D6HIIXR, D6RXL, D7RLGP, D6HIIXL, D6RXR, D6RLGP

    articulated trucks
    D250EII

    load, haul, dump
    R1300G

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D6R, D6H, D8N, D6G2 XL D7H, D6H XL D7G, D6D, D8R II D6G SR D7G2 D8R D6G, D6H XR D6D SR D4H III D5H XL D7R, D6G2 LGP D5H, D4H, D5E, D9R, D6E SR D4H XL D4E SR D6E D6H II

    engine - machine
    3304 3306

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 517 D4HTSK II D5HTSK II

    wheel tractor scrapers
    615, 615C

    motor grader
    12G, 160H, 12H, 160H NA 140H NA 12H NA 140G, 163H NA 160G, 16G, 160H ES 140H ES 16H NA 14G, 12H ES 120G, 14H NA 140H, 130G

    wheel-type loader
    980F, 966G, 980G II 970F, 966F, 966D, 950E, 980G, 966F II 950B, 966E, 980C, 972G, 950B/950E 980F II

    engine - industrial
    3406C 3306 3306B 3406B 3304 HT400 3204 3304B

    motor graders
    143H, 140G, 12H, 160H, 140H, 12HNA, 160HNA, 140HNA, 14H

    compactors
    815F, 816F

    articulated dump truck
    D40D, D400, D250E II D30D, D300E II D250E, D35C, D400D, D350E, D25D, D300E, D300B, D350C, D350D, D25C, D300D, D30C, D400E, D35HP

    engine - truck
    3406C 3306C 3306 3406B 3306B

    challenger
    65D, 65C, 65, 65B

    pipelayers
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    skidders
    527CA, 517CA

    road reclaimer
    RM-350, RM-350B, SM-350, SS-250B, RR-250, RR-250B, SS-250, RM-250C

    wheel dozer
    814B, 824C, 824G II 824G

    excavator
    375, 330, 330B L 330 L 375 L 5080, 330B, 350, 350 L 330B LN 330 FM L

    wheel loaders
    972G, 966G, 966F, 936F, G936

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    815B, 826G, 826C, 816B, 825C, 825G, 826G II