417-4501: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4501: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    wheel tractor scrapers
    651B, 627EPP

    track-type tractor
    6S 58 9 57H 6A 7SU D7H, 9C 7 10 8S 56H 8A D6H, 8 9U D8L, 7S 9SU 6 D9R, 59N D6H XR 56 7A 10U 58L 8U 59 6SU 57 7U D9N, 59L 9S D10N, D9L, D6H XL 10SU D6H II D9RLRC

    wheel tractor-scraper
    627E, 627H, 657G, 657E, 639D, 637B 637G, 627, 637E, 660B, 627B, 637K, 627G, 657B, 651B, 637D, 637, 641B, 627K LRC 615C, 651E, 627F, 650B 615, 627K

    pipelayer
    578, 589

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    off highway trucks
    776C

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    compactors
    825B

    track type tractors
    6S 58 9 57H 6A 7SU D7H, 9C 7 10 8S 56H 8A D6H, 8 9U D8L, 7S 9SU 6 D9R, 59N D6H XR 56 7A 10U 58L 8U 59 6SU 57 7U D9N, 59L 9S D10N, D9L, D6H XL 10SU D6H II D9RLRC

    articulated dump truck
    D350C, D300B, D25D, D250B, D30D, D30C, D350D, D25C, D35C

    articulated trucks
    D25D

    off-highway truck
    776, 777B, 777G, 777F, 776B, 777D, 777C, 776D, 777E, 777