417-4502: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4502: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4502
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Ball Bearing (Single Row)
    integrated toolcarrier
    IT12, IT18, IT28, 966C

    pipelayer
    561N, 572R II 583R, 572R, 587T, PL87, 561M, 587R

    track-type tractor
    D7R, D5H, D5N D6R II D6R, D4C III D4H XL D6N D6M D5C III D3C III D5M D3B, D7R II D3, 3 D5H XL D4H III 53 3P D4H

    skidders
    527CA

    wheel-type loader
    926E, 910, G916, 926, G910, G926, 916

    track-type loader
    931, 931B, 933, 939

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    track loaders
    931CIILGP

    wheel loaders
    IT12, IT18, IT28, 966C

    track type tractors
    D4CIILGP, D7RIIXR, D4CII, D5C, D3CII, D6RIILGP