417-4504: COJINETE: DOBLE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4504: COJINETE: DOBLE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4504
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G, R1600G, R1300G II R1600H

    underground articulated truck
    AD22

    forest products
    SH-56B

    wheel-type loader
    970F, 966F, 960F, 966F II 950F II 950F

    wheel dozer
    8A4K 814K 814F, 814F II

    wheel loaders
    G936, 966E, 960F, 950FII, 966D, 950F, 950E, 950B, IT28B, 936F, 966F

    compactors
    815F, 816FII, 816K, 816KLRC 815KLRC

    earthmoving compactor
    816F II 816K, 815F II 816F, 815B, 815K, 815F