417-4511: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4511: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4511
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    wheel tractor scrapers
    637, 639D

    ttt
    D7E, D7E LGP D10T2, D10R, D10T

    wts
    657E, 651E, 657G

    wheel loaders
    972MXE

    track type tractors
    D10R

    wtl
    966K XE 972M XE 966M XE 966K