417-4514: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4514: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4514
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    track-type tractor
    D5, D6D, D6C, 6S D5B, 6A 6 5 D9E

    pipelayer
    561C, 561D, 561B

    track-type loader
    977D, 977K, 977L, 977

    engine - industrial
    D398B D398 D379 D379B

    track type tractors
    D6GSR, D6D, D5, D5B, D6CSA, D5BSA, D6DLGP, D6DSA