417-4515: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4515: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4515
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    ttt
    4A D4E SR D4E, D6D, D6E D6G2 LGP D5E, D6G2 XL 4

    skidders
    508

    tskd
    527 D5HTSK II

    track loaders
    977K, 977L

    motor graders
    12F

    track type tractors
    D5B, D4D, D6D, D6DLGP, D4E, D6C