417-4516: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4516: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4516
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®
    pipelayers
    572G, 571A, 571G

    track-type tractor
    D7G, D7F, D7G2 D7E1970

    pipelayer
    572G, 571G

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    966M XE 966K, 972M XE 966K XE

    track-type loader
    955H, 983, 977H, 977A

    wheel loaders
    972MXE, 966MXE

    track loaders
    983B

    track type tractors
    D7G, D7F, D7G2 D7E1970