417-4609: 417-4609
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4609: 417-4609

    Número de pieza: 417-4609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera revestida de teflón

    Descripción:
    Sirve para canalizar combustible diésel, combustible biodiésel con una clasificación de hasta B20 y fluidos hidráulicos a base de petróleo expuestos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Posee una trenza de cable de acero inoxidable y un revestimiento interior de teflón diseñado para resistir la degradación. Estas características proporcionan una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de alta temperatura y presión media.

    wts
    621K OEM 627K LRC 621H, 623K, 627H, 621K, 623H, 627K, 623K LRC