+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-7598: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS

    Número de pieza: 417-7598
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 431,8
    • Ancho (mm): 320
    • Longitud (mm): 396,2
    ttt
    D11T