417-9466: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9466: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9466
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D5H, D6N D5R2 D6N OEM D6N XL D4H XL D5M D5H XL D6T, D6M D6N LGP D5R XL D5R LGP D5N 5S 5A D4H III 5 5P 55

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II 613G

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    motor grader
    140K 2 16M, 140H NA 163H NA 160H, 12H NA 140K, 12K, 14M, 140H, 120K, 160H NA 160H ES 135H NA 135H, 140H ES 143H, 120H NA 12H, 120H, 120K 2 120H ES 160K, 163H, 12H ES

    wheel-type loader
    950B, 962H, 950G II 962K, 950H, 966M, 950B/950E G936, 966H, 966C, 936, 950G, 936F, 962G II 936E, 962G, 950E, 950F II 950F, 960F, 966L, 966K, 950K, 966R

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 527 D5HTSK II