417-9467: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9467: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9467
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    pipelayer
    572G, 594H, 561D, 571G, 583K

    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 639D, 657B, 657, 621B, 633D, 621R, 623B, 631D, 641B, 613B

    engine - generator set
    3606, 3616, 3612, 3608, G3512, 3412, 3512, D398B, 3508, G3516B, 3516B, 3508B, 3406C, 3516, 3512C, G3516, 3412C, 3512B, 3516C, C32, G3508, 3304, 3304B, D379B, 3406B, G3520B, 3508C, D399

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 120G, 14G

    wheel-type loader
    950B, 994F, 966C, 980C, G926, 920, 966D, 936E, 950, 966E, 926E, 950E, 950B/950E 926, 966F, 930, 980F, 950F, 916, G916, 994, G936, 936, 994D

    forest products
    227

    engine - industrial
    3406B, 3412, 3208, 3306, G3512, G3608, 3516B, 3412E, G398 3508, 3512C, G379 G3516, G3520B, D330C, D333C, G379A, C32, 3512, 3304, D399, G3606, D379B, 3512B, G3616, G3508, D379 G3508B, 3516, 3508B, D398 3406C, SPS342 SPS343 G3606B G399, C27, D398B, 3412C, 3516C, G3612, G3516B

    wheel-type skidder
    518, FB518 528, 120C

    track loaders
    941B, 941

    track type tractors
    D6E2000, D6G, D6HIIXL, D6HIIXR

    track excavators
    330

    engine - truck
    3208

    off-highway truck
    777D, 793C, 785C, 785D, 789C, 793D, 776D, 784B, 793B, 793, 789, 789B, 797, 785B, 784C, 776C, 777B, 797B, 777C, 785, 776B

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D5H, 55, 163 6 D7G, D6D, D4E, D6H, D5B, 59 153 D6H II 141 140, D8K, 143 D9H, D7H, 6S 7SU 4S 6A 56H 5A 7U 7S 9S 7A 6SU 7S LGP 7 56 D9L, 5S 57H 4 9 5 4A 9U 9C

    skidders
    D4TSKHIII, 527CA

    wheel dozer
    814B, 824S 824C

    track-type loader
    951, 951C, 951B, 973, 955L, 963, 943, 953, 983B, 941B, 977L, 941, 955 977

    petroleum products
    C32, 3512, 3516C, 3512C, 3508C, 3512B, CX48-P2300 3508B, CX35-P800 3516B, TH48-E70 TH48-E80 3516

    track-type skidder
    120C, 125C

    wheel loaders
    966G

    excavator
    5230B, 235, 215, 225, EL300B, 235B, 245, EL240

    earthmoving compactor
    816, 825C, 815, 825 826C, 816B, 815B