417-9468: ENGRANAJE CENTRAL: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9468: ENGRANAJE CENTRAL: ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9468
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    wheel-type loader
    988H, 988K, 982M, 980F, 988B, 980F II 980H, 988G, 980G II 988F, 980C, 980L, 988F II 986K 980G, 980M, 980K HLG 980K, 986H

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    track-type loader
    983B

    wheel loaders
    980G, 986K 986H, 980M, 980F, 980C, 980GII, 988B, 980HII

    wheel dozers
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    compactors
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII

    articulated dump truck
    D400, D44B

    earthmoving compactor
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII