417-9478: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9478: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9478
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    3300
    3306

    3500
    3512C

    track-type tractor
    D11T, D10, 10 11 10U 10S 11SU 10C 11U D11N, D11R

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    off highway trucks
    776D, 776C

    engine - industrial
    SPF743, SPF343C

    track type tractors
    D11N, D11R

    off-highway truck
    777D, 777G, 777E, 776B, 777F, 777C, 777B, 776D