417-9481: PISTA: OTR, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9481: PISTA: OTR, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9481
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillo cilíndrico Cat® (pista exterior)
    underground mining loaders
    R1600H

    load, haul, dump
    R1700G, R1600G

    wheel tractor-scraper
    611, 615C, 615C II

    wheel tractor scrapers
    615C, 615CII, 611

    wheel dozer
    8A4K 814F II 814K

    wheel-type loader
    970F, 966G II 972M, 972H, 972G, 972G II 97AM 966H, 966M, 966E, 972K, 966F II 966F, 966L, 966D, 966G, 966K, 972L

    wheel loaders
    966K, 966L, 966H, 966G, 972H, 966E, 966D, 972L, 972G

    wheel dozers
    814F, 814K 814FII, 814KLRC

    compactors
    815B, 815F, 816F, 815KLRC

    earthmoving compactor
    816K, 815F II 815K, 816F II 815F, 816F