417-9486: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9486: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9486
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    track-type tractor
    D6G2 LGP D6E D6G2 XL D6D

    motor grader
    12M 3 12H ES 140M, 120H NA 120M 2 12H, 143H, 140H NA 160M, 140M 2 120K, 140H, 160M 2 160H NA 120H, 120H ES 12M, 163H NA 120M, 163H, 160M 3 12H NA 135H NA 12K, 120K 2 12M 2 140M 3 AWD 135H, 160K, 140K, 140M 3 12M 3 AWD 14L 160M 3 AWD 160H, 140H ES 160H ES 140K 2

    track type tractors
    D6GIILGP, D6C

    motor graders
    140H, 160H, 160M2, 120HNA, 140HNA