417-9487: DISCO: FCN, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9487: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9487
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de fricción de papel
    pipelayers
    561M

    track-type tractor
    D6N, 53 D6M D3B, D4B, D5H, D4C, D5N D5C PAT D3C, D3, 4P 3P 5P D5C, 5A PAT D3C II 3S 3 D5M 55, D5C PATLGP 5S 5A D4C II 5 D5H XL

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C, 613C II

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G II IT62G

    skidders
    517CA

    wheel-type loader
    G936, 936, 950F, 936E, 950F II 962G, 962H, 966C, 950E, 950H, 950B, 960F, 950G, 950G II 966R, 966H, 950B/950E 962G II 936F

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 517 120C, 125C

    wheel loaders
    962GII

    track type tractors
    D5MXL, D5NLGP