417-9491: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9491: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9491
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    wheel-type loader
    966F II 972G II 966G II 972G, 970F, 966G, 966K, 966H, 972H, 966F, 972K

    wheel dozer
    814F II 814K, 814F, 8A4K 814B

    wheel-type skidder
    545C, 535B, 535C, 545, 525, 525B, 525C

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815F II 815K, 816F, 815B, 816F II 816B