417-9494: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9494: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9494
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980M, 986H, 980G II 986K 980H, 988B, 988K, 982M, 988F, 988H, 980F, 988F II 988G, 980K, 980K HLG 980G, 980L

    track type tractors
    D9N

    articulated dump truck
    D400E, D350E, D350E II

    compactors
    825GII, 836, 826K, 836G

    articulated trucks
    D400, D550B, D44

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    skidders
    520D

    wheel dozer
    824G, 824K, 824G II 834K, 834G, 824H, 834B, 834H

    wheel loaders
    980G, 988K

    wheel dozers
    834G, 824K

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 825H, 826C, 836H, 826G II 825G II 826K, 836G, 836, 825G, 826G, 826H