+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9497: COJINETE: AGUJA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9497
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat� Radial Needle Roller and Cage Assembly, high strength cage and closer ...
    chal
    65E, 85E, 75D, 65D, 95E, 75C, 85D, 85C, 65C, 75E

    wheel tractor scrapers
    613CIIOEM

    ttt
    D6N LGP D6N XL D5M D6M D7E, D6N D6N OEM D5N D5H, D5R2 D5R XL D5H XL D4H III D4H XL D7E LGP D5R LGP

    wts
    637G, 657E, 631G, 657G, 631K, 613C, 637K, 633E II 613C II 637E, 613G, 631E

    lhd
    R1300G, R1300G II

    tskd
    D4HTSK III D5HTSK II 517 527

    it
    IT62G II IT62H, IT62G

    track type tractors
    D5MLGP

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    950G II 950G, 966M, 950K, 950F II 962G, 962K, 966H, 960F, 962G II 966L, 962H, 950B, 966K XE 950H, 950B/950E 972K, 966K, 972M XE 950E, 966M XE 950F