417-9498: ASPAS: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9498: ASPAS: ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9498
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Spider

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    exc
    225

    wheel tractor scrapers
    657, 657G, 631K, 666, 657E

    wtt
    844K, 854K, 854G, 844H, 844

    off highway trucks
    776B, 773B, 775D

    mg
    24 24M, 24H

    wheel loaders
    990KLRC

    wheel dozers
    844

    wtl
    992K, 990K, 990 II 994H, 992D, 994K 992G, 990, 994D, 994, 990H, 992C, 994F