417-9499: ENGRANAJE CENTRAL: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9499: ENGRANAJE CENTRAL: ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9499
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Spur Gear

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Spur Gear
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K, 988G, 986H, 988H, 986K

    track type tractors
    D9RLRC, D10N

    articulated dump truck
    D350E, D350E II

    compactors
    836G, 836

    articulated trucks
    D400E, D350EII

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    wheel dozer
    834B, 834K, 834G

    wheel loaders
    988G, 988K

    wheel dozers
    834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836, 836K, 836H