• \
  • Inicio
  • 417-9500: PISTA: OTR, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9500: PISTA: OTR, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-9500
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillo cilíndrico Cat® (pista exterior)
    ttt
    D6G2 LGP D6G2 XL D6D, D6E

    mg
    120M 2 120M, 12K, 160H, 160M 3 AWD 12H, 12H ES 163H NA 12M, 120H ES 160M, 120K, 160K, 140H, 135H, 140H ES 160H NA 140H NA 143H, 120H, 12M 2 160M 3 140M, 160H ES 135H NA 120K 2 140K 2 12H NA 160M 2 140K, 12M 3 140M 3 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120H NA 14L 163H

    track type tractors
    D6GIILGP, D6C, D9G

    motor graders
    140H, 135H, 140M, 120K2OEM