417-9502: CONJUNTO DE ARO DE RUEDA YELLOWMARK
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9502: CONJUNTO DE ARO DE RUEDA YELLOWMARK

    Número de pieza: 417-9502
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Disco de fricción Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Disco de fricción de papel
    earthmoving compactor
    825K 826K 826G 836G 825G 826G II 836K 825H 826H 826C 825G II 836H 836

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    990K 986K 986H 980M 994H 990H 980G II 992K 993K 988H 988F 982M 988K 980K HLG 994K 980H 980F 988F II 980G 980K 988G 992G 988B 994F 980L

    wheel dozer
    854G 854K 844K 844H 834K 834H 824K 834G 824G II 824H 834B 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D10T2 D9R D9T D11T D10N D11R D10T

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900

    oem solutions
    TR53