417-9596: CONJUNTO DE VOLANTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-9596: CONJUNTO DE VOLANTE

    Número de pieza: 417-9596
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Volante

    Descripción:

    • En los volantes se almacena y libera energía rotativa.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 285,75
    • Altura (pulg): 11,25
    • Ancho (mm): 546,1
    • Longitud (mm): 622,3
    • Longitud (pulg): 24,5
    motor grader
    16M