418-1914: GRUPO DE CILINDRO: 114-5
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    418-1914: GRUPO DE CILINDRO: 114-5

    Número de pieza: 418-1914
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Complete Hydraulic Cylinder Arrangement with Tube and Rod Assemblies

    Descripción:
    La configuración completa del cilindro hidráulico Cat® acciona diferentes componentes de la máquina, que incluyen desde los controles de la dirección hasta los movimientos refinados de las hojas, los cucharones u otros accesorios.


    Atributos:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat constan de conjuntos de tubo y varilla, listos para instalarse en la máquina. Los cilindros Cat están fabricados con paredes gruesas con las que se aumenta la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat están diseñados para aplicaciones específicas de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel dozer
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 825K