423-6985: MAZA: ALETA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6985: MAZA: ALETA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6985
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    earthmoving compactor
    825C, 836, 826K, 826G, 836K, 825K, 825G, 825H, 825 826C, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H, 980K HLG 980G, 988H, 988F, 980M, 980F, 980L, 980G II 982M, 988K, 986K, 980F II 986H, 980K, 980C, 988B, 988F II

    underground mining loaders
    R2900G

    compactors
    836K, 826H, 836H, 825K, 836G, 826K

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9T, D8LSA

    skidders
    520D

    wheel dozers
    834G, 834K, 824K, 834B

    articulated dump truck
    D350E II D350E, D44B, D400, D400E, D35HP D400D

    wheel loaders
    988G, 986K, 980F, 982M, 980M, 986H, 980G, 988KLRC, 980KOEM

    articulated trucks
    D40D, D550B, D350EII

    wheel dozer
    824G II 834K, 834B, 834G, 824S 824G, 834H, 824C, 834U 824K, 824H, 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9U D9R, D9N, D8L, 8U 10SU 8 D9T, 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N, D9L, 59L