423-6986: EJE: AVL, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6986: EJE AVL, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6986
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    tractores topadores de ruedas
    824K 824H 824KLRC 824GII

    excavator
    320D L 320D

    cargadores de ruedas
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    compactadores
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC

    arrastradores de troncos
    520D