423-6986: EJE: AVL, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6986: EJE AVL, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6986
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    earthmoving compactor
    825K 825G II 826H 826K 825G 826G II 825H 826G

    wheel-type loader
    980G 980M 980H 980K 980G II 980L 980K HLG

    wheel dozer
    824K 824H 824G II 824G

    excavator
    320D 320D L