423-6987: COJINETE: RODILLO CÓNICO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6987: COJINETE: RODILLO CÓNICO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6987
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cat® Tapered Roller Bearing
    wheel-type loader
    950L, 938G II 950M, 938H, 938F, 962M, 938G, 928F, 962L, 950M Z 962 950 GC 962M Z

    wheel loaders
    962M, 962L, 950M, 938H, 962MZ, 944A

    wheel-type skidder
    545D, 535D, 525C, 525B, 525D, 535C, 515, 525, 555D, 545, 535B, 545C

    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor scrapers
    613B

    backhoe loaders
    446, 436C

    skidders
    555DLRC, 535DLRC

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38G II IT38G, IT38H, IT38F

    telehandler
    RT80, RT100