423-6988: PISTA: OTR, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6988: PISTA: OTR, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6988
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)
    motor grader
    140M, 12G, 12M 2 140G, 120H, 140H ES 120M 2 12K, 130G, 140M 2 140H, 12H, 12H NA 12M 3 14G, 14L 143H, 160M 2 120M, 120K 2 135H, 160M 3 AWD 140H NA 14H, 140M 3 160H, 160H ES 14M3, 120G, 12M, 12H ES 140M 3 AWD 140, 14H NA 160K, 160M, 135H NA 12M 3 AWD 120H NA 120H ES 160H NA 14M, 160G, 163H, 160M 3 14M-3 140K 2 120K, 163H NA

    wheeled excavator
    M325B

    motor graders
    12M, 160M, 140K, 160K, 160H, 12H, 12G, 130G, 120HNA, 12HNA, 140HNA, 120M2AWD, 160M2, 120M3, 14LAWD, 120-14AWD, 135HNA, 120M2, 120-14, 160HNA

    road reclaimer
    RM-350, RM-300, RM-250C, SS-250, RR-250, SM-350, SS-250B, RR-250B