423-6990: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-6990: COJINETE RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 423-6990
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cat® Tapered Roller Bearing
    tractores de cadenas
    D8N D7R D8T D8R D8RLRC D7HII D7H D7HLGP D7HIILGP D7RII D7RLGP D7RXR D6RIILGP D8RII D7RIIXR D7RIILGP

    pipelayer
    583R PL83 587R 587T 572R PL87 572R II

    tiendetubos
    572R 578 583T PL83 PL87 572RII

    track-type tractor
    7U D7H 7S D7R II D7R 57H D8R D6R D8R II D7R LGP D8T D8N 7SU 7 8U D7R XR 7A 8 57 8SU 7S LGP 8A