423-7253: Sello rectangular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    423-7253: SEAL-RECTANG

    Número de pieza: 423-7253
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular Seal

    Description:
    Rectangular Seals and Rings are circular seals with a rectangular cross-section. The edges may or may not be rounded according to the application needs.

    Attributes:
    Cat® Seals and Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

    Dimensions of our Seals and Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    Rectangular seals and rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,1
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,14
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro interno (pulg): 4,44
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.