424-0434: SNOW BLOWER, SR321, 85
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    424-0434: SNOW BLOWER, SR321, 85"

    Número de pieza: 424-0434
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de corte (pulg): 35
    • Altura total: 77
    • Altura total (pulg): 77
    • Ancho del ventilador del rodete (pulg): 11
    • Anchura total: 88
    • Angular Rotation: 180
    • Auger Diameter: 457 mm (18 in)
    • Distancia máx. de cojinete a muñón (pie): 45
    • Diámetro del sinfín (pulg): 18
    • Diámetro del ventilador del rodete (pulg): 27
    • Flujo del sistema hidráulico (gal EE.UU./min): 26-34
    • Heaped Capacity: 1305.0
    • Hyd Flow Range: 98-130 L/min (26-34 gal EE.UU./min)
    • Impeller Fan Diameter: 679 mm (27 in)
    • Impeller Fan Width: 279 mm (11 in)
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud total: 57
    • Machine Type: Skid Steer Loaders - 405117
    • Maximum Throw: 13.7 m (45 ft)
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K
    • Overall Height (in): 77
    • Overall Length (in): 56.7
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 280
    • Retención de punta de sinfín: High Flow XPS
    • Rotación angular: 180
    • Sistema hidráulico de la máquina: XHP, FLUJO ALTO, FLUJO ALTO XPS
    • Sistema hidráulico necesario: flujo alto XPS
    • Tipo de soplador: Soplador de nieve
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.