424-0451: BLADE, DOZER, 6-WAY, 92
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    424-0451: BLADE, DOZER, 6-WAY, 92"

    Número de pieza: 424-0451
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.

    Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de la hoja (pulg): 24
    • Anchura total: 92
    • Flujo del sistema hidráulico (gal EE.UU./min): 13-33
    • Grosor de la cuchilla: 0.63
    • Grosor de la cuchilla (pulg): 0,63
    • Heaped Capacity: 1164
    • Hyd Flow Range: 49-125 L/min (13-33 gpm)
    • Inclinación: ±10
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Length: 40
    • Longitud (pulg): 40
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Peso (lb): 1.164
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 206-311
    • Retención de punta de sinfín: Standard Flow
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO XPS, XHP, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO
    • Sistema hidráulico necesario: flujo estándar
    • Tipo de hoja: Hojas topadoras
    • Ángulo máximo de la hoja: ±30
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.