+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    425-9367: RODETE: CLA

    Número de pieza: 425-9367
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua Classic

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Classic™ Cat® se proporciona la durabilidad correcta al precio adecuado para equipos de ciclos de vida útil medios a tardíos, uso bajo y aplicaciones ligeras.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Rodete de la bomba de agua
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,6
    • Ancho (mm): 147,3
    • Longitud (mm): 147,3
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    motor graders
    160HNA

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    365B, 365B II 345B II 345B, 365B L 345B L 345B II MH

    chal
    85E, MT845, 95E, MTC865, MT865, 65E, MT855, 75E, MTC855, MTC845, MT835, MTC835

    adt
    725, 730

    meng
    3196 C12 C18 C-12 3176C

    petr
    C15 C18 TH48-E80

    ttt
    D7R II

    ieng
    3176C SBF214 C-10 SUF557 CPT372 C-12 3196

    wtt
    814F

    mg
    143H, 140H, 14H, 16H, 160H, 163H