425-9369: RESORTE: CADENA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    425-9369: RESORTE: CADENA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 425-9369
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Resorte de cadena Classic™

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utiliza un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía, a fin de mantener la tensión de cadena correcta a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™, se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Resortes tensores de rueda guía
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 218,4
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 218,4
    • Longitud (mm): 650,2
    forest products
    FB221, 227

    excavator
    225, 225D

    track excavators
    219D