• \
  • Inicio
  • 426-6931: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth
426-6931: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    426-6931: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth

    Número de pieza: 426-6931
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Abertura de la mandíbula: 30
    • Abertura de la mandíbula: 767
    • Abertura de la mandíbula (mm): 767
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 30
    • Altura (mm): 388
    • Altura (pulg): 15,3
    • Ancho: 60
    • Ancho: 1524
    • Ancho (mm): 1.524
    • Capacidad nominal (m³): 0,3
    • Capacidad nominal (yd³): 0,39
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 15.3
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 388
    • GET estándar: 141-4999
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 19
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 0,75
    • Grosor del borde base: 0.75
    • Grosor del borde base: 19
    • Longitud: 28.5
    • Longitud: 724
    • Longitud (mm): 724
    • Longitud (pulg): 28,5
    • Operating Pressure: 3336
    • Operating Pressure: 23000
    • Peso: 793.7
    • Peso: 360
    • Peso (kg): 360
    • Peso (lb): 792
    • Presión de operación (kPa): 23.000
    • Presión de operación (lb/pulg²): 3.336
    • Tipo de máquina: minicargador
    • Ángulo de la almeja (grados): 89
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.