426-6932: BUCKET, MP, 60
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    426-6932: BUCKET, MP, 60", BOCE

    Número de pieza: 426-6932
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    • Abertura de la mandíbula: 30
    • Abertura de la mandíbula: 767
    • Abertura de la mandíbula (mm): 767
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 30
    • Altura (mm): 388
    • Altura (pulg): 15,3
    • Ancho (mm): 1.524
    • Base Edge Thickness: 0.75
    • Base Edge Thickness: 19
    • Capacidad nominal (m³): 0,3
    • Capacidad nominal (yd³): 0,39
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 15.3
    • GET estándar: 135-9384
    • Grosor de la cuchilla: 0.63
    • Grosor de la cuchilla: 16
    • Grosor de la cuchilla (mm): 16
    • Grosor de la cuchilla (pulg): 0,63
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 19
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 0,75
    • Heaped Capacity: 806.9
    • Heaped Capacity: 366
    • Length: 28.5
    • Levantamiento: 388
    • Levantamiento copy: 1524
    • Longitud (mm): 724
    • Longitud (pulg): 28,5
    • Longitud de la herramienta: 724
    • Peso (kg): 366
    • Peso (lb): 805,2
    • Presión de operación (kPa): 23.000
    • Presión de operación (lb/pulg²): 3.336
    • Presión en orden de trabajo: 3336
    • Presión en orden de trabajo: 23000
    • Tipo de máquina: minicargador
    • Width: 60
    • Ángulo de la almeja (grados): 89
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.