• \
  • Inicio
  • 426-6945: Configuración* de soporte polea
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    426-6945: Configuración* de soporte polea

    Número de pieza: 426-6945
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Abertura de la mandíbula (mm): 767
    • Altura (mm): 388
    • Ancho (mm): 1.829
    • Capacidad nominal (m³): 0,37
    • Capacidad nominal (yd³): 0,48
    • GET estándar: 135-9386
    • Grosor de la cuchilla (mm): 16
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 19
    • Longitud (mm): 724
    • Peso (kg): 423
    • Presión de operación (lb/pulg²): 3.336
    • Tipo de máquina: minicargador
    • Ángulo de la almeja (grados): 89
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.