+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-6097: JUEGO DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 428-6097
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de tuberías de combustible

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen los componentes para reparar las tuberías de combustible.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 127
    • Ancho (mm): 177,8
    • Longitud (mm): 228,6
    cold
    PM312 PM313 PM310

    emac
    C9.3

    fp
    586C, 2864C

    ttl
    973

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXW, D6TXL, D6TLGP, D6T2LGP D6T2XL D6T2XW

    track excavators
    336FLN

    pipe
    PL72

    wtl
    966M, 972L, 972M, 966L, 966K, 972M XE 966M XE 972K, 966K XE 97AM

    exc
    336E LH 336F L 336E L 340F L UHD 340F L LRE 336E H 336E LNH 336E, 336F 568 FM LL 340F, 336E HVG 336FMHPU 336F L XE 336F LNXE 568 FM 336F LN XE 336F LN 336E LN 336F XE

    meng
    C9.3

    adt
    725C2, 725C

    petr
    CX31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6T XL D6T LGPPAT D6T, D6T XW D7E, D6T LGP D6T XW PAT D7E LGP D6T XL PAT

    ieng
    C9.3

    epg2
    SR4B

    wts
    627H, 627K, 637K, 627K LRC

    mg
    160M 3 140M 2 140M 3 160M 2 12M 3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 2 160M 3 AWD

    wheel loaders
    972M