428-7202: DISCO: FCN, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-7202: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 428-7202
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Friction Disc

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Friction Disc
    com
    836K, 836H, 826C, 836G

    wtt
    854K, 854G, 844K, 834K, 834G, 844, 844H, 834H

    wheel loaders
    992B, 992

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826B

    wtl
    993K, 990H, 990 II 988G, 992G, 988K, 992K, 986H, 986K 990K, 988K XE 980H, 988H, 980K, 988 XE