428-7203: DISCO: FCN, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-7203: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 428-7203
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Friction Disc

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de fricción metálico
    wheel tractor scrapers
    621K, 621F, 633E

    wheel tractor-scraper
    627E, 631E, 657G, 637E, 623F, 637G, 621E, 627F, 627K LRC 621K OEM 621G, 621F, 631G, 623K, 623E, 621H, 657E, 637K, 623G, 623K LRC 627H, 621K, 631K, 627K, 627G, 633E II 623H

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    off highway trucks
    773D, 773DLRC, 775B, 768C, 773B, 775GLRC

    track type tractors
    D6RXR

    off-highway truck
    775E, 773E, 775D, 773F, 775G OEM 773D, 775G, 775G LRC 775F, 773G LRC 773B, 773G OEM 775B, 773G