+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-7204: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 428-7204
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de fricción de papel
    mg
    160H, 140H NA 130G, 140H, 140G, 12H, 160G, 163H NA 12G, 12H ES 160K, 160H ES 160H NA 140H ES 143H, 140K, 12K, 140K 2 12H NA 163H

    motor graders
    160H, 140H NA 130G, 140H, 140G, 12H, 160G, 163H NA 12G, 12H ES 160K, 160H ES 160H NA 140H ES 143H, 140K, 12K, 140K 2 12H NA 163H