428-7205: DISCO: FCN, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-7205: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 428-7205
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Friction Disc

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de fricción metálico
    pipelayers
    561D

    motor grader
    14H NA 120G, 14H, 16G, 14G, 16H NA

    track loaders
    955K, 955L

    wheel dozers
    814

    compactors
    815

    motor graders
    16H, 130G, 160G, 12G