+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-9129: Empaquetadura

    Número de pieza: 428-9129
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Gasket

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 3,1
    • Ancho de sección transversal (mm): 3,2
    • Ancho total (mm): 0
    • Diámetro interno (mm): 96,9
    • Longitud total (mm): 0
    • Material: grafito expandido
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    meng
    3512B 3516C 3512 3512C 3508C 3508B 3516E 3516B 3516 3512E 3508

    3500
    3512C 3516B 3516C 3516CHD

    petr
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C G3512

    ieng
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C G3512

    epg
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C G3512