428-9130: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    428-9130: Sello

    Número de pieza: 428-9130
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 3,1
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,12
    • Ancho de sección transversal (mm): 3,2
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,13
    • Diámetro interno (mm): 118,5
    • Diámetro interno (pulg): 4,67
    • Material: metálico
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    engine - generator set
    C280-12 C280-16 G3516C G3520E G3520C PMG3516 C32 G3516E XQC1600 3516E 3516B 3512B 3512 G3516 3508B 3516C G3512 G3516B

    petroleum products
    3512C 3512 3516B 3516C 3512E 3512B 2016 CX48-P2300 TH48-E80

    engine - industrial
    G3516J 3512 3516E G3516B 3516B 3508B 3516C G3520B G3520J G3512 PMG3516 3512C G3512B SPF743 3512E 3508 3508C G3516C G3508B 3512B G3508J G3516 SPF343 SPT343

    off-highway truck
    797F