430-3120: 430-3120
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    430-3120: 430-3120

    Número de pieza: 430-3120
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera piloto

    Descripción:
    Permite transportar fluidos hidráulicos sintéticos, basados en agua o basados en petróleo.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior de caucho resistente a los fluidos hidráulicos que cuenta con un refuerzo de cable adecuado y una cubierta exterior especializada resistente a las distintas condiciones climáticas. También ofrece un diámetro exterior (OD) pequeño que permite un tendido estrecho en los sistemas de piloto hidráulico. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para usarse en aplicaciones de servicio de presión media.

    mex
    304.5E2 305E2 CR 305.5E2 303.5E2 CR 303.5E2 304E2 305E2 305.5E2 CR 304E2 CR