430-5385: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    430-5385: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 430-5385
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Tipo de tubo y revestimiento, agua a aceite, enfriador del revestimiento.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 457,2
    • Ancho (mm): 553,7
    • Longitud (mm): 1.239,5
    off-highway truck
    793F XQ